Akkulamppu SL 2-A22 pahvi UUSI

Langaton 22 V LED-työvalo joustavalla päällä rajoitettujen ja keskisuurten työalueiden valaisemiseen

Artikkelinumero 2163830

Pakkausyksikkö: 1 kpl
Akkulamppu SL 2-A22 pahvi
Zoomaa siirtämällä kursori kuvan päälle.
Zoomaa napsauttamalla kuvaa.

Hinta / tuote: 52,94 EUR / 1 kpl
Katso Työkalupalveluhinta
Tarkista saatavuus
Tärkeimmät tekniset tiedot
  • Jännite: 22 V
  • Lumenia: 500 lm
  • Sovelluksen lämpötila-alue: -17-60 °C
Muita teknisiä tietoja
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
  • LED-paneelin valaisuteho on 500 lumenia ja se säilyy aina viileänä
  • Luonnollinen valkoinen valo valaisee hämärät työalueet tehokkaasti suurella väritarkkuudella
  • Valaisee jopa kolme työpäivää yhdellä akkulatauksella
  • Kolmiasentoinen kytkin kirkkauden säätämiseksi rajoitetuissa tiloissa
  • Sisäänvedettävä koukku helppoa kiinnitystä varten, voidaan tarvittaessa asettaa säilöön lampun runkoon
Sovellukset
  • Valaisee pimeät ja hämärät työalueet
  • Maali- ja muiden käsiteltyjen pintojen tarkastus
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
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen