Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MIP-H jäähdytysputkenpidin (ohut eristys)

Eristepidin MIP-H/60-64 Tuotenumero: 2332535

Galvanoitu putkenpidin maksimaalista tuottavuutta varten jäähdytyssovelluksissa, joissa eristeen paksuus on 13-16 mm

  • Kierreliitos – M: M8, M10
  • Enimmäiskuorma - F: 475 N
  • Hyväksynnät: Paloluokka B2
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Paksuus - T
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
Kiinnitysväli - D
  • 10 - 14 mm
  • 15 - 18 mm
  • 21 - 26 mm
  • 27 - 31 mm
  • 33 - 38 mm
  • 41 - 43 mm
  • 59 - 65 mm
  • 88 - 90 mm
  • 132 - 140 mm
Kierreliitos – M
  • M8, M10
Pakkauskoko
  • 3 kpl
  • 8 kpl
  • 10 kpl
  • 12 kpl
  • 16 kpl
  • 24 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
372,80 EUR
37,28 EUR
/
1 kpl