MIP-H jäähdytysputkenpidin (ohut eristys)
Eristepidin MIP-H/133-140 Tuotenumero: 2332540
Galvanoitu putkenpidin maksimaalista tuottavuutta varten jäähdytyssovelluksissa, joissa eristeen paksuus on 13-16 mm
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Enimmäiskuorma - F: 2000 N
- Hyväksynnät: Paloluokka B2
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Paksuus - T
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
Kiinnitysväli - D
- 10 - 14 mm
- 15 - 18 mm
- 21 - 26 mm
- 27 - 31 mm
- 33 - 38 mm
- 41 - 43 mm
- 59 - 65 mm
- 88 - 90 mm
- 132 - 140 mm
Kierreliitos – M
- M8, M10
Pakkauskoko
- 3 kpl
- 8 kpl
- 10 kpl
- 12 kpl
- 16 kpl
- 24 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Nettohinta (ALV 0%)
259,02 EUR
86,34 EUR
/
1 kpl




.jpg)


