MIP-M-jäähdytysputkenpidin (keskipaksu eriste)
Eristepidin MIP-M/15-18 Tuotenumero: 2332542
Galvanoitu putkenpidin maksimaalista tuottavuutta varten jäähdytyssovelluksissa, joissa eristeen paksuus on 20-25 mm
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Enimmäiskuorma - F: 50 N
- Hyväksynnät: Paloluokka B2
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Paksuus - T
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 23 mm
- 24 mm
- 25 mm
Kiinnitysväli - D
- 10 - 14 mm
- 15 - 18 mm
- 21 - 26 mm
- 27 - 31 mm
- 33 - 39 mm
- 42 - 46 mm
- 47 - 49 mm
- 53 - 58 mm
- 59 - 65 mm
- 88 - 90 mm
- 113 - 115 mm
- 138 - 141 mm
- 164 - 169 mm
- 216 - 219 mm
- 267 - 275 mm
- 321 - 328 mm
Kierreliitos – M
- M16
- M8, M10
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 3 kpl
- 6 kpl
- 10 kpl
- 12 kpl
- 18 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
18
Nettohinta (ALV 0%)
483,48 EUR
26,86 EUR
/
1 kpl




.jpg)


