Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MIP-M-jäähdytysputkenpidin (keskipaksu eriste)

Eristepidin MIP-M/60-64 Tuotenumero: 2332549

Galvanoitu putkenpidin maksimaalista tuottavuutta varten jäähdytyssovelluksissa, joissa eristeen paksuus on 20-25 mm

  • Kierreliitos – M: M8, M10
  • Enimmäiskuorma - F: 475 N
  • Hyväksynnät: Paloluokka B2
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Paksuus - T
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 23 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
Kiinnitysväli - D
  • 10 - 14 mm
  • 15 - 18 mm
  • 21 - 26 mm
  • 27 - 31 mm
  • 33 - 39 mm
  • 42 - 46 mm
  • 47 - 49 mm
  • 53 - 58 mm
  • 59 - 65 mm
  • 88 - 90 mm
  • 113 - 115 mm
  • 138 - 141 mm
  • 164 - 169 mm
  • 216 - 219 mm
  • 267 - 275 mm
  • 321 - 328 mm
Kierreliitos – M
  • M16
  • M8, M10
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 3 kpl
  • 6 kpl
  • 10 kpl
  • 12 kpl
  • 18 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
12
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
526,20 EUR
43,85 EUR
/
1 kpl