Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Aktiivinen väännönrajoitin estää työkalun rungon kontrolloimattoman kierron, jos poranterä juuttuu kiinni – auttaa pienentämään yleistä turvallisuusriskiä
  • Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta
  • Huipputason suorituskyky ja ensiluokkainen järjestelmän tehokkuus harjattoman moottorin ansiosta
  • Pikaistukat – terien vaihto onnistuu nopeasti ilman työkaluja
  • Erittäin pitkä käyttöikä kestävän istukan sekä kestävien moottorin osien ja runkomateriaalien ansiosta
Sovellukset
  • Ankkurireikien ja läpivientien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen, halkaisija Ø 4–28 mm, suositeltu halkaisija 10–20 mm
  • Raudoitusreikien poraus, halkaisijaltaan 4–28 mm, suositeltu väli 10–20 mm
  • Korjauspiikkaus
  • Puun, metallin ja muiden materiaalien poraus pikaistukkaa käyttäen
  • Ruuvin kiinnittäminen ja poisto käyttäen pikaistukkaa

Palvelut

Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tekniset tiedot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin