Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Erityinen istukka on optimoitu metallin poraamiseen ja se sisältää automaattisen kiristystoiminnon, joka estää poranterän luisumisen käytön aikana
  • Innovatiivinen vaihteenvaihtomekanismi mahdollistaa vaihteen vaihtamisen helposti ja intuitiivisesti
  • Erittäin kestävä 4-nopeuksinen kokonaan metallinen vaihteisto, joka tarjoaa optimaaliset nopeudet erilaisiin metallin porauksiin
  • Nopea poraus 2100 kierr./min huippunopeudella
  • Istukan metallilaippa helpottaa käsittelyä
Sovellukset
  • Metallin poraaminen halkaisijaltaan enintään 20 mm HSS-poranterillä
  • Kierteen kierteytys kokoon M14 saakka pyöreäakselisia teriä (eivät sovi neliöakselisiin teriin) käyttäen
  • Halkaisijaltaan jopa 31 mm upotuksien poraus metalliin
  • Metallilevyn poraaminen 3 mm asti halkaisijaltaan enintään 40 mm porrasterillä
  • Metallin poraaminen enintään 102 mm reikäsahalla

Palvelut

Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • 3 tai ilmaiseksi, työkalun huolto ja puhdistus 3 päivässä tai korjaus on ilmainen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevaihtoehdot & Sarjat

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin