Tuote

SF 2-A

Erittäin kompakti 12 V Li-ion-akulla toimiva akkuporakone, jossa 10 mm:n avaimeton istukka kevyisiin sovelluksiin

Ominaisuudet ja sovellukset
Toiminto
  • Tarkkuuskytkin tarjoaa hienosäätömahdollisuuden hienovaraisiin ruuvaustöihin
  • Suuri tuottoisuus jopa 1 500 kierr./min porausnopeudella
  • Valinnainen vyökoukku tai kotelo erinomaista liikkuvuutta ja kätevyyttä varten
  • Erittäin kompakti muotoilu mahdollistaa pääsyn ahtaisiinkin nurkkiin
  • Ergonominen kahva ja täydellinen tasapaino maksimaalista käyttömukavuutta varten
Sovellukset
  • Sähkökytkimien, rasioiden, putkenpitimien ja muiden laitteistojen asennus
  • Ruuvien ruuvaus puuhun 6 mm halkaisijaan asti
  • Halkaisijaltaan enintään 4,8 mm itseporautuvien ruuvien ruuvaus metalliin
  • Metallin poraaminen halkaisijaltaan enintään 8 mm HSS-poranterillä
  • Puun poraus enintään 14 mm halkaisijan pora- ja lapioterillä
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
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Kaikkien mittalaitteiden ilmainen kalibrointi erinomaista tarkkuutta varten.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevalinnat & Hinnat

Lataa
Olemme pahoillamme - tapahtui virhe

Valitettavasti emme pystyneet lataamaan sivun tätä osaa käsittelyvirheen vuoksi. Ota yhteyttäasiakaspalveluumme.

Lajittele
Artikkelinumero Pakkausyksikkö Hinta/yksikkö Määrä
Hinta/yksikkö
219,00 EUR / 1 kpl
Tilaaminen & tuotetiedot
Hinta/yksikkö
109,00 EUR / 1 kpl
Tilaaminen & tuotetiedot
Hinta/yksikkö
109,00 EUR / 1 kpl