Tuote

SFH 22-A

Teholuokan 22V akkukäyttöinen iskuporakone/-ruuvain keskiraskaisiin ja raskaisiin sovelluksiin muuraukseen, puuhun, metalliin ja muihin materiaaleihin

Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
  • Erinomainen suorituskyky-koko -suhde
  • Erittäin kestävä 3-vaihteinen täysmetallivaihteisto
  • Huippunopeus 2,140 kierrosta minuutissa nopeassa teräksen porauksessa ja suuri iskuporausnopeus 3. vaihteella
  • Tarkka lataustilan näyttö
  • Työkalujen ja akkujen kotelot ovat lasikuituvahvisteista muovia, jolla on erittäin hyvä iskunkestävyys
Sovellukset
  • Iskuporaus halkaisijoilla 14 mm asti tiileen, muurattuun rakenteeseen, kalkkihiekkatiiliin ja kevytbetoniin
  • Paksujen puuruuvien ruuvaus
  • Puun poraus enintään 32 mm halkaisijan pora- ja lapioterillä
  • Aukkojen ja läpivientien leikkaus reikäsahalla 125 mm halkaisijaan asti
  • Poraus suurella momentilla ja nopeudella metalliin enintään 13 mm halkaisijalla
Palvelut
Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • 3 tai ilmaiseksi, työkalun huolto ja puhdistus 3 päivässä tai korjaus on ilmainen
  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Kaikkien mittalaitteiden ilmainen kalibrointi erinomaista tarkkuutta varten.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta
Tilausvaihtoehdot ja hinnat
Lajittele
Artikkelinumero Pakkausyksikkö Hinta/yksikkö Määrä
Hinta/yksikkö
130,00 EUR / 1 kpl
Tilaaminen & tuotetiedot
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Käytämme evästeitä tehdäksemme sivustamme entistä paremman.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin