Tuote

SFH 14-A

Teholuokan akkutoiminen 14 V keskiraskaan käytön iskuporakone/-ruuvain muuraukseen, puuhun, metalliin ja muihin materiaaleihin

Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
  • Erinomainen suorituskyky vaativassa käytössä (40 Nm pehmeässä liitoksessa)
  • Erittäin suuri nopeus 14V työkalujen sarjassa (2 250 kierr./min)
  • Integroitu LED-lamppu valaisee suoraan työkohteeseen
  • Korkealuokkaiset mekaaniset ja kotelokomponentit on suunniteltu kestämään ammattikäyttöä
  • Älykäs elektroniikka erittäin pitkää järjestelmän käyttöikää varten
Sovellukset
  • Iskuporaus halkaisijoilla 14 mm asti tiileen, muurattuun rakenteesteen, kalkkihiekkatiiliin ja kevytbetoniin
  • Aukkojen ja läpivientien leikkaus reikäsahalla
  • Paksujen puuruuvien ruuvaus 8 mm halkaisijaan asti
  • Puun poraus enintään 28 mm halkaisijan pora- ja lapioterillä
  • Ruuvien kiinnitys muoviankkureihin jopa 14 mm halkaisijaan asti
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
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Kaikkien mittalaitteiden ilmainen kalibrointi erinomaista tarkkuutta varten.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevalinnat & Hinnat

Lataa
Olemme pahoillamme - tapahtui virhe

Valitettavasti emme pystyneet lataamaan sivun tätä osaa käsittelyvirheen vuoksi. Ota yhteyttäasiakaspalveluumme.

Lajittele
Artikkelinumero Pakkausyksikkö Hinta/yksikkö Määrä
Hinta/yksikkö
463,01 EUR / 1 kpl
Tilaaminen & tuotetiedot
Hinta/yksikkö
209,93 EUR / 1 kpl