Tuote

SID 22-A

Kompaktin luokan 22V iskuväännin kuusiokoloistukalla keskiraskaisiin sovelluksiin puuhun, metalliin ja muihin materiaaleihin

Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
  • Kompakti muotoilu helpottaa työskentelyä ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa
  • Pitempi käyttöikä ja käyttöaika yhdellä latauksella tehokkaan hiiliharjattoman moottorin ansiosta
  • Täydellinen tasapaino ja keveys
  • 3 vaihdetta ja sähköinen nopeudensäätö helppoon vaihtoon nopeuksien välillä
  • 4 LED-valoa valaisevat työtason, mikä helpottaa työskentelyä
Sovellukset
  • Halkaisijaltaan enintään 6 mm HUS-ruuviankkureiden asennus muurattuun rakenteeseen ja betoniin
  • 8 mm - 10 mm HRD-ankkureiden asennus muurattuun rakenteeseen ja betoniin
  • Halkaisijaltaan enintään 8 mm kansiruuvien asentaminen puuhun
  • Halkaisijaltaan enintään 10 mm Spax-ruuvien ruuvaus puuhun
  • Halkaisijaltaan enintään 4,8 mm itseporautuvien ja itsekierteittävien ruuvien poraaminen teräkseen
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
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Kaikkien mittalaitteiden ilmainen kalibrointi erinomaista tarkkuutta varten.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevalinnat & Hinnat

Lataa
Olemme pahoillamme - tapahtui virhe

Valitettavasti emme pystyneet lataamaan sivun tätä osaa käsittelyvirheen vuoksi. Ota yhteyttäasiakaspalveluumme.

Lajittele
Artikkelinumero Pakkausyksikkö Hinta/yksikkö Määrä
Hinta/yksikkö
251,68 EUR / 1 kpl