Tuote

SIW 22-A

Yleisluokan 22 V akkutoiminen iskevä mutteriväännin 1/2" kuulalukitteisella kiinnityspäällä, harjattomalla moottorilla ja kolmivaihteisella vaihteistolla ankkurien ja pulttien luotettavaan kiinnitykseen

Ominaisuudet ja sovellukset
Toiminto
  • Pidempi elinikä ja enemmän työskentelyä yhdellä latauksella tehokkaan hiiliharjattoman moottorin ansiosta
  • Täydellinen tasapaino ja keveys
  • Kompakti muotoilu helpottaa työskentelyä ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa
  • Kolme vaihdetta ja sähköinen nopeudensäätö mahdollistavat helpon vaihdon eri nopeuksien ja momenttien välillä
  • 4 LED-valoa työkaluistukan ympärillä valaisevat työtason, mikä helpottaa työskentelyä
Sovellukset
  • Halkaisijaltaan 6 mm ja 8 mm HUS3-ruuviankkureiden asennus betoniin
  • Halkaisijaltaan jopa 8 - 10 mm:n HRD-karmitulppien asennus muurattuun rakenteeseen ja betoniin
  • Halkaisijaltaan enintään 8 mm kansiruuvien asentaminen puuhun
  • Erikoislujien jopa 3/8" pulttien ja muttereiden kiristys ja irrotus
  • M6 - M16 mutterien ja pulttien kiinnitys ja irrotus
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
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Kaikkien mittalaitteiden ilmainen kalibrointi erinomaista tarkkuutta varten.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevalinnat & Hinnat

Lataa
Olemme pahoillamme - tapahtui virhe

Valitettavasti emme pystyneet lataamaan sivun tätä osaa käsittelyvirheen vuoksi. Ota yhteyttäasiakaspalveluumme.

Lajittele
Artikkelinumero Pakkausyksikkö Hinta/yksikkö Määrä
Hinta/yksikkö
250,00 EUR / 1 kpl
Tilaaminen & tuotetiedot
Hinta/yksikkö
250,00 EUR / 1 kpl