AG 125-A22 akkukulmahiomakone
Uusi tuoteArtikkeli #r3958236
Akkutoiminen kulmahiomakone harjattomalla moottorilla, toimii 22V akulla ja tarkoitettu jokapäiväiseen leikkaamiseen ja hiomiseen halkaisijaltaan korkeintaan 125 mm:n laikoilla
- Nimellisjännite: 21,6 V
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Maks. leikkaussyvyys: 34 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ergonominen muotoilu ja turvatoiminnot (levyjarru, ATC, turvakytkin)
- 30-40 % parempi suorituskyky ja akkukapasiteetti
- Entistä parempi tasapaino ja keveys tekevät työkalusta vähemmän väsyttävän, joustavamman ja monipuolisen käyttää
- Hiiliharjaton moottori on kolme kertaa pitkäikäisempi (ei kommutaattorin vaurioita tai hiiliharjojen vaihtoa)
- Tälle työkalulle optimoidut katkaisulaikat
Sovellukset
- Viimeistely
- Purkaminen
- Teräksen ja muiden metallien leikkaus ja hionta
- Purseenpoisto ja metallin kiillotus
- Mineraalimateriaalien leikkaukseen ja hiontaan
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.