TE 2-A22 akkuporavasara
Uusi tuoteArtikkeli #r5405
Kompakti ja kevyt akkutoiminen 22V poravasara ensiluokkaisella käyttömukavuudella
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.7 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 4 - 12 mm
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 4 - 16 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Liikkumisen vapaus johtokoneen suorituskyvyllä
- Erinomainen käsiteltävyys - kevyt ja kompakti kone
- LED työvalo valaisee työkohteen
- Luokkansa paras kestävyys, jonka takaa Hilti Huoltolupaus kattaen koneen ja tarvikkeet
Sovellukset
- Rakentaminen: kevyet poraukset betoniin ja tiileen
- Sisustaminen: väliseinä- ja alakattoasennukset
- Metallityöt: kaide-, porras-, markiisi- ja porttiasennukset jne.
- Sähkö: Sähköasennustyöt
- Telealan urakointi: Telelaitteiston, kaapelien ja kytkinlaitteistojen asennus
Palvelut
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.