HDE 500-A22 akkupuristin
Uusi tuoteArtikkeli #r5250
Akkupuristin
- Akkutyyppi: 22 V
- Puristimen tyyppi: Akku
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo puristus jopa alhaisissa lämpötiloissa
- Massan syöttömäärän säädin nopeaa ja hallittua annostelua varten
- Helppo ja nopea foliopatruunan asennus
- Suuri akun kapasiteetti (jopa 100 x 500 ml patruunaa)
- Automaattinen paineen vapautus pienempään massahävikkiin
Sovellukset
- Hilti HIT ankkurimassan puristaminen kierretangon ja raudoituksen kiinnitystä varten betoniin ja muurattuun rakenteeseen
- Ei vaadi ulkoista virtalähdettä
- Käytetään yhdessä 500 ml mustan tai punaisen patruunanpitimen kanssa
- Sarjakiinnitys ja/tai massan puristaminen syvissä porarei'issä
Palvelut
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.