OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Tehokas saha metalli- ja puurakenteiden optimaaliseen purkuun, kevyt työkalu ja pitkä käyttöikä
  • Avaimeton kiinnike terän helppoon ja nopeaan vaihtoon
  • Työkalun ergonomia optimoitu miellyttävään kaksikätiseen käyttöön
  • Sisäänrakennettu LED-valo valaisee leikkausalueen muodostamatta varjoja
  • Saatavilla innovatiivinen pölynpoistojärjestelmä
Sovellukset
  • Metalliputkien ja profiilien katkaisu
  • Harjaterästen, kierretankojen ja metalliprofiilien katkaisu
  • Ikkunankehysten, puuosien ja muovin leikkuu
  • Kaikenlaisten metallien (esim. teräs, ruostumaton teräs ja alumiini) leikkaamiseen
  • Naulaisten puupalkkien leikkauspaksuus jopa 3-7/8"

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
  • Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Pura ennakkokäsityksesi akkupuukkosahoista

SR 6-A22 akkupuukkosaha asettaa uudet standardit sahausnopeudelle ja käyttömukavuudelle.

Olitpa sitten suorittamassa raskasta tiiliseinän tai muurauksen purkutyötä, sahaamassa puuta tai katkaisemassa putkia tai palkkeja, tarvitset monipuolisen työkalun, jonka tehoon voit luottaa riippumatta työkohteesta tai materiaalista. Uusi SR 6-A22 akkupuukkosaha vastaa juuri näihin vaatimuksiin.

Se on akkupuukkosahavalikoimamme uusin tulokas ja asettaa uudet standardit sahausnopeudelle, ergonomialle ja käyttömukavuudelle. Saha toimii samalla akulla kuin muut Hiltin 22 V akkutyökalusi, joten voit helposti lisätä sen nykyiseen työkaluvalikoimaasi.

Yhdessä alan johtavan huoltopalvelumme ja harjattoman moottoriteknologian kanssa se on luotettava työkalu, joka helpottaa työskentelyä työmaalla.

SR 6-A22 Cordless reciprocating saw

yhteensopiva 22V akkutyökalujen kanssa

SR 6-A22 akkupuukkosaha kiinnityspisteellä

Uusi SR 6-A22 akkupuukkosaha on täysin yhteensopiva Hilti 22 V akkutyökalujen, akkujen ja laturien kanssa.

Make It Fit -valitsimen avulla voit lisätä sen työkaluvalikoimaasi tarvitsemiesi akkujen ja latureiden kanssa sen sijaan, että maksaisit turhaan koko akkukonepaketista. 

Pienillä edistysaskelilla on suuri vaikutus

SR 6-A22 akkupuukkosaha

Ripustuskoukku

Olemme lisänneet kätevän ripustuskoukun, joka helpottaa työskentelyä telineillä ja tikkailla.

SR 6-A22 akkupuukkosaha

LED-valo

Kirkas LED-valo helpottaa tarkkuutta vaativaa työtä erityisesti vaikeapääsyisissä tai pimeissä kohteissa.

SR 6-A22 akkupuukkosaha

Patentoitu istukkarakenne

Uudentyyppisessä istukassa on patentoitu terän pidike, joka auttaa estämään terän rikkoutumisen. Jos terä jumiutuu, se on paljon helpompi irrottaa ulkoisella työkalulla. Tämä lisää turvallisuutta ja mukavuutta erityisesti silloin, kun terät kuumenevat käytön myötä. Mikä parasta, se tekee myös terän vaihdosta paljon nopeampaa, mikä säästää arvokasta työaikaa.

Minimoi huollot ja seisokit

Minimoi huollot ja työn seisaukset

Uusi SR 6-A22 akkupuukkosaha on varustettu hiiliharjattomalla moottorilla, joka takaa pidemmän käyttöiän ja minimoi huoltotarpeet. Jos puukkosahasi kuitenkin kaipaa huoltoa tai korjausta, voit luottaa Hilti Huoltopalveluumme, joka takaa nopean 3 päivän huollon tai huolto on sinulle ilmainen.