OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Alhainen äänitaso ja vähän jäämiä sahauksen aikana
  • Tarkka leikkaus
  • Alhainen äänitaso ja vähän jäämiä
  • Iskunkestävä, lasikuituvahvistettu työkalu ja akun kuori
  • Sisäänrakennettu LED-valo antaa varjottoman näkymän sahauslinjaan
Sovellukset
  • Metallisten asennuskiskojen ja putkien katkaisu, vähemmän kipinöitä ja alhainen äänitaso
  • Muoviputkien leikkaus
  • Kierretankojen katkaisu
  • 1" ja 2" EMT-putkien leikkaus
  • 1 5/8" MQ-kiskojen katkaisu

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Ei enää melua tai kipinöintiä

Käyttäessäsi uutta SB 4-A22 akkukäyttöistä vannesahaa metallin leikkaukseen

Metallin leikkaaminen paikan päällä voi usein olla hankalaa. On hankittava tulityökortti ja itse työ on meluisaa. Uuden akkukäyttöisen SB 4-A22 vannesahan ansiosta nämä ongelmat ovat historiaa.

LVIS-töihin suunniteltu uusi sahamme on niin tehokas, että se soveltuu käytännössä kaikkiin yleisimpiin metallinleikkaussovelluksiin. 

Saha on erittäin hiljainen ja monipuolinen käyttää - se leikkaa lähes kipinättömästi ja nopeasti. Työaikaa säästyy ja myös turvallisuuspäällikkö on tyytyväinen!

Monipuolinen ja tarkka

SB 4-A22 akkukäyttöinen vannesaha suoriutuu käytännössä kaikista LVIS-töiden metallinleikkaussovelluksista 63,5 mm leikkauskapasiteetin ansiosta.

SB 4-A22 akkukäyttöinen vannesaha soveltuu erinomaisesti  metalliprofiilien, -putkien, -tankojen ja -kiskojen sekä muiden metallien, kuten alumiinin ja ruostumattoman teräksen leikkaukseen.