C4/36-90 kompakti laturi
Uusi tuoteArtikkeli #r5463
Monijännitteinen kompakti laturi kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus: 22 V, 36 V
- Antoteho: 90 W
- Lähtövirta: 4 A
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompakti laturi kaikkien Hilti Li-ion -akkujen kätevään lataamiseen
- Ensiluokkainen kylmän sään latausteho aina -10 °C asti
- Suunniteltu suojaamaan akkuja matalajännitteeltä ja muilta haitallisilta latausolosuhteilta
- Sopii täysin kaikkiin Hilti 12V (adapterilla), 14V, 22V ja 36V Li-ion-akkuihin
Sovellukset
- Lataa Hilti 12V (adapterilla), 14V, 22V ja 36V Li-ion-akut
- Lataa Hilti 12V (sovittimella), 14V, 18V, 22V ja 36V Li-ion-akut
Palvelut
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.