HLD kipsilevyankkuri
Uusi tuote
Standard
Artikkeli #r220
Taloudellinen muovinen kääntöankkuri kiinnityksiin onttoihin tiili- ja väliseinäsovelluksiin tavallisilla puuruuveilla
- Materiaalikoostumus: Polyamidi
- Terän halkaisija: 10 mm
- Tuoteluokka: Standard
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Siivekkeet levittyvät ja mukautuvat kaikkiin materiaaleihin
- Joustavaan ruuvien valintaan
- Rungon rivat auttavat estämään ankkurin kiertymisen asennuksen aikana
- Pysyy asennettuna seinään ilman ruuvia kätevää käsittelyä, asennusta ja uudelleen käyttöä varten
- Ainutkertainen yksiosainen malli nopeampaa ja helpompaa asennusta varten
Sovellukset
- Kiinnitys matalalujuuksisiin materiaaleihin, joissa on onttoja kohtia - käytetään yhdessä vakiomallisten puuruuvien kanssa.
- Kiinnittämiseen reikätiiliin tai harkkoihin, kipsilevyyn, betoniin
- Pysyvät seinäasennukset, joissa on kevyt kuorma