NCT 85-A Cu/Al kaapelileikkuri
Uusi tuoteArtikkeli #r8824126
Pistoolikahvainen akkutoiminen kupari- ja alumiinikaapelileikkuri, jonka leikkauskapasiteetti yltää jopa 3-3/8" (85 mm) ulkohalkaisijaan
- Leikkauskapasiteetti: AI-luokka 1: Suurin ulkohalkaisija 85 mm, AI-luokka 2: Suurin ulkohalkaisija 85 mm, AI-luokka 5: Suurin ulkohalkaisija 85 mm, Cu-luokka 1: Suurin ulkohalkaisija 85 mm, Cu-luokka 2: Suurin ulkohalkaisija 85 mm, Cu-luokka 5: Suurin ulkohalkaisija 85 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Älykäs elektroniikka pysäyttää työkalun automaattisesti, jos kuormitus on liian suuri leikkauksen aikana – auttaa ehkäisemään terien ja työkalun vauriot
- Leikkausterät vetäytyvät automaattisesti sisään leikkauksen päätyttyä
- Saksityyliset terät – sopivat helpommin kaapelin ympärille