SF 10W-A22 ATC akkuporakone
Uusi tuoteArtikkeli #r2328437
Huippuluokan akkutoiminen 22 V porakone/ruuvain aktiivisella väännönrajoittimellla ja nelivaihteisella vaihteistolla suuren momentin takaamiseksi vaativissa sovelluksissa oli kyseessä sitten puu tai muut materiaalit
- Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 72 Nm (joustava liitos), 120 Nm (kova liitos)
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 310 r/min; vaihde 2: 530 r/min; vaihde 3: 1210 r/min; vaihde 4: 2100 r/min
- Työkaluistukan kiinnitysväli: 2 - 13 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin tehokas: suuri vääntö vaativimpaan käyttöön
- Erittäin kestävä 4-vaihteinen täysmetallivaihteisto
- Nopea poraus 4. vaihteella, 2 100 kierr./min huippunopeudella
- Ensimmäinen aktiivista väännönrajoitinta käyttävä Hiltin akkuporakone tarjoaa paremman turvallisuuden ja käyttövarmuuden
- Istukan metallilaippa helpottaa käsittelyä
Sovellukset
- Puun poraus enintään 40 mm halkaisijan lapioterillä
- Puun poraus enintään 50 mm halkaisijan kierreporanterillä
- Aukkojen ja läpivientien leikkaus reikäsahalla 152 mm halkaisijaan asti
- Paksujen puuruuvien ruuvaus
- Enintään 12 mm paksujen ja 400 mm pitkien ruuvien ruuvaus puuhun
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.