SIW 6-22 ½” Iskevä akkumutteriväännin
Uusi tuoteArtikkeli #r13275518
Teholuokan iskevä akkumutteriväännin 1/2" kitkarenkaalla erilaisiin betoniankkurointeihin sekä teräs- tai puupulttikiinnityksiin (Nuron-akku-alusta)
- Alasintyyppi: 1/2" kitkarengas
- Maksimimomentti: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Mutterin momentti: 650 Nm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Edistyksellinen johdoton suorituskyky – nopeampi betoniruuviankkurin asennus pienemmällä työkalulla harjattoman moottorin ja seuraavan sukupolven Nuron-akkujen ansiosta
- Kestävä rakenne – harjaton moottori kitkarengasalasin parantavat iskevän akkumutterivääntimen käyttöikää
- Nopeampi ankkurin asennus ja parempi hallinta – kaksi nopeusasetusta ja tehokkaampi LED-valo, jotta voit kiinnittää suuret kiinnikkeet nopeammin tai säilyttää paremman hallinnan tarkasti tarvittaessa
- Poikkeuksellisen ergonomia – ohuempi, 52 mm lyhyempi ja 0,4 kg kevyempi edelliseen versioon verrattuna, auttaa vähentämään väsymystä pulttien kiinnityksen ja ankkurointien aikana
- Nuron-akkualusta – huipputason iskevät akkumutterivääntimet pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lisävarusteilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- HUS-ankkureiden asennus betoniin – mukaan lukien tasolevyt, muottityöt, käsijohteet ja väliaikaiset kiinnitykset (halkaisija 8-14 mm)
- Pulttien kiinnitys teräkseen – mukaan lukien ensi- ja toissijaiset teräsrakenteet, käsijohteet, telineet ja koneet (halkaisija M10-M20)
- Lattapulttien kiinnitys puuhun – mukaan lukien ensi- ja toissijaiset puurakenteet, puukatot tai väliaikaiset rakenteet (halkaisija 8-16 mm)
- HUS-ankkurien asentaminen betoniin – mukaan lukien tasolevyt, muottityöt, käsijohteet ja väliaikaiset kiinnitykset (halkaisija 3/8" - 5/8")
- Metallipulttien kiinnitys teräkseen – mukaan lukien teräsrakenteet, käsijohteet, telineet ja koneet (halkaisija 7/16" - 3/4")