GPB 6X-A22 akkutoiminen rullahiomakone
Uusi tuoteArtikkeli #r9966265
Akkutoiminen 22 V kiillotuskone elektronisella nopeudensäädöllä ruostumattoman/hiiliteräksen, alumiinin, kuparin, messingin ja titaanin hiomiseen ja viimeistelyyn
- Nimellisjännite: 21,6 V
- Laikan halkaisija: 100 mm
- Mitat (PxLxK): 346 x 217 x 202 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarkka nopeudensäätö 1220 - 2750 kierr./min – materiaali voidaan poistaa erittäin nopeasti suuremmilla nopeuksilla, kun taas pienemmät nopeudet auttavat saavuttamaan täydellisen kiillotetun pinnan ruostumattomassa teräksessä
- Parempi ergonomia ja lukituskytkin – tämä akkutoiminen kiillotuskone sopii tukevasti käteen, miellyttävämpi käsittely ja tarkka hallinta
- Hiomanauhan/liuskalaikkojen vaihto ilman työkaluja – kuluneiden hiomanauhojen minimaalinen vaihtoaika
- Akkutoiminen työkalualusta – toimii muihin 22 V Hilti-työkaluihin sopivalla litiumioniakulla
- Harjaton moottori – käytännöllisesti huoltovapaa seisokkien minimoimiseksi.
Sovellukset
- Karkea hionta – hitsaussaumojen, purseiden, ruosteen, pinnoitteiden tai himmentymien tehokas poisto suurista metallipinnoista
- Hieno hionta – hiiliteräksen ja ruostumattoman teräksen viimeistely tasaisen, yhtenäisen ja hienon ulkomuodon saavuttamiseksi
- Pinnan viimeistely – naarmujen poisto teräspinnoista
- Peilinkirkas viimeistely – ruostumattoman teräksen viimeistely peilinkirkkaaksi