Siirry pääsisältöön
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Kääntyvä pää – voidaan käyttää monissa eri sovelluksissa 350 asteen kierron ansiosta
  • Turvalukitustappi – voidaan sulkea vain oikeaan asentoon
  • Automaattinen leukojen palautus – palaavat lähtöasentoon puristuksen jälkeen
  • Paineanturi – työkalu ei palaa lähtöasentoon, ellei oikeaa painetta ole saavutettu
  • Turvallisuusvaroitukset – audiovisuaaliset signaalit varoittavat käyttäjää, jos jokin menee vikaan
Sovellukset
  • Jopa 54 mm:n halkaisijan puristus teräsputkissa*
  • Jopa 108 mm:n halkaisijan puristus kupariputkissa*
  • Jopa 110 mm:n halkaisijan puristus muoviputkissa*
  • *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet.

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • 3 tai ilmaiseksi, työkalun huolto ja puhdistus 3 päivässä tai korjaus on ilmainen
  • Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta
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
Tutustu uusimpiin innovaatioihimme ja palveluihimme täältä