Määrän päivitys
Huomaa, että tilausmäärää on päivitetty. Tämä johtuu pakkauksesta ja vähimmäistilausmäärästä.
Huomaa, että tilausmäärä on päivitetty seuraavanlaiseksi . Tämä johtuu pakkauksesta ja vähimmäistilausmäärästä.
Artikkeli #r9356561
3 päivää tai maksuton
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
Langaton SL 2-A22 22 V LED työvalo valaisee jopa kolme työpäivää yhdellä akkulatauksella. Joustavan pään ansiosta se soveltuu erinomaisesti rajoitettujen ja keskisuurten työalueiden valaisemiseen.
Tehokas SL 6-A22 akkukäyttöinen työmaavalaisin valaisee koko huoneen. Lampussa on 3 kirkkauden asetusta, ja se tuottaa 1000, 2000 tai 3000 lm valotehon. Et siis tarvitse useita johdottomia lamppuja työtilasi valaisemiseen.