RT 6-A22 akkutoiminen vetoniittikone
Uusi tuoteArtikkeli #r9615527
22 V litiumioniakuilla toimiva vetoniittikone asennustöihin ja teolliseen tuotantoon halkaisijaltaan korkeintaan 4,8 mm:n vetoniiteille (5,0 mm:n alumiinivetoniiteille)
- Niitin halkaisija-alue: 2.4 - 5 mm
- Niittimateriaali: Alumiini, Ruostumaton teräs, Teräs
- Kärkikappaleen koot: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Akkukäyttöinen ja sähkötoiminen vetoniittikone monipuoliseen ja johdottomaan käyttöön
- Ergonominen kahva ja täydellinen tasapaino – parempi käyttömukavuus pitempää käyttöä varten
- 25 mm:n kärki pitkien niittien kiinnittämiseen
- Integroitu LED-valo valaisee tehokkaasti työalueen
Sovellukset
- Vetoniittien kiinnitys profiileissa tuuletettujen julkisivujen konsoleihin
- Vetoniittien kiinnitys julkisivupaneeleihin
- Vetoniittien kiinnitys LVI-kanavissa, katossa ja lasituksissa.
- Vetoniittien kiinnitys teräsmetalliin.
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.