TE 60-A36 akkuporavasara
Uusi tuoteArtikkeli #r8377057
Tehokas akkukäyttöinen SDS Max -kombivasara aktiivisella tärinänvaimennuksella ja aktiivisella väännönrajoittimella vaativaan betonin poraukseen ja piikkaukseen
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 8.1 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 18 - 40 mm
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 12 - 40 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu kiinni – pienentää turvallisuusriskiä
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta
- Huipputason suorituskyky ja ensiluokkainen järjestelmän tehokkuus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Erittäin monipuolinen työkalu erilaisiin poraus- ja piikkaussovelluksiin
- Valinnainen DRS-Y -pölynpoistojärjetelmä kerää jopa 95 % pölystä
- Ankkurireikien ja läpivientien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen (suositeltu halkaisija 18-80 mm)
- Keskiraskas piikkaus
- Muuratun materiaalin ja betonin poraus TE-Y BK -porakruunuilla, joiden halkaisija enintään 122 mm
- Muuratun materiaalin poraus valinnaisella DD-TE-Y-DR -sovittimella ja DD-Y PCM-porakruunuilla, joiden halkaisija enintään 122 mm
- Ankkurireikien ja läpivientien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen (suositeltu halkaisija 18-80mm) ""
Palvelut
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- 20 vuoden takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat edellyttäen, että me huollamme työkalun
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
- Ei vaadi rekisteröintiä tai ostotositetta
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?
TUTUSTU TARKEMMIN
JOHDOTONTA JOUSTAVUUTTA SDS Max -suorituskyvyllä
Betoniin poraus
Betonin poraus 8,1 joulea ja 3300 iskua minuutissa, TE 60-A36 soveltuu erinomaisesti :
- Ankkurireikien poraukseen
- Läpivientien poraukseen
Tiilen piikkaus
Muuratun rakenteen poraus ja piikkaus. Voit myös varustaa TE 60-A36:n TE-Y-BK -iskuporakruunuilla halkaisijaltaan jopa 100 mm reikien poraukseen tiileen ja betoniin. Piikkaustoiminnon ansiosta voit käyttää työkalua keskiraskaisiin muurauksen purkutöihin, läpivientien piikkauksiin ja betonin pinnan rikkomiseen.
Innovaatiot, joihin voit luottaa
Aktiivinen väännönrajoitin (ATC)
Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) pysäyttää moottorin, jos terä juuttuu kiinni ja pora alkaa pyörimään liian nopeasti, ja auttaa näin välttämään vaaratilanteiden syntymisen.
36 V akku
Uusin 36 V:n 9,0 Ah:n akkumme tarjoaa yli 324 wattitunnin käyttöajan samalla kun CPC "Cordless Power Care" -järjestelmämme varmistaa tasaisen virransyötön varmistaen tarvittavan tehon raskaassa käytössä.
Pölytön poraus ja piikkaus
Lisävarusteena saatava DRS-Y -pölynpoistojärjestelmä kerää jopa 95 % syntyvästä pölystä.
Huippuluokan palvelu, johon voit luottaa
Uusi TE 60-A36 -akkukombivasara yhdessä alan johtavan huoltopalvelumme kanssa auttaa minimoimaan työprojektiesi seisokit.