TE 30-A36 akkuporavasara
Uusi tuoteArtikkeli #r7492564
Tehokas SDS Plus (TE-C) -akkuporavasara vaativaan betonin poraukseen ja korjauspiikkaukseen
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 5.1 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 10 - 20 mm
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 4 - 28 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu kiinni – pienentää turvallisuusriskiä
- Huipputason suorituskyky ja ensiluokkainen järjestelmän tehokkuus harjattoman moottorin ansiosta
- Huipputason suorituskyky ja tehokkuus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Helposti vaihdettava istukka – onnistuu nopeasti ilman työkaluja
- Erittäin pitkä käyttöikä kestävän istukan, moottorin ja runkomateriaalien ansiosta
Sovellukset
- Ankkurireikien ja läpivientien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen, Ø 4–28 mm, suositeltu Ø 10–20 mm
- Raudoitusreikien poraus, Ø 4–28 mm, suositeltu Ø 10–20 mm
- Korjauspiikkaus
- Puun, metallin ja muiden materiaalien poraus lisävarusteena saatavalla pikaistukalla
- Ruuvin kiinnittäminen ja poisto lisävarusteena saatavalla pikaistukalla
Palvelut
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.