Skip to main content
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Leikkausteho vastaa johdollisen työkalun tehoa, sopii vaativimpiinkin sovelluksiin kovia ja paksuja materiaaleja käsitellessä
  • Sopii kaikkiin Hilti 22 V Li-ion -akkuihin
  • Portaaton nopeussäädin lukituksella helpottaa jatkuvaa käyttöä
  • Avaimeton “paina, napsautus” -istukka kätevää terän vaihtoa varten
  • LED-valo, pölypuhallin ja luotettava terän ohjaus antavat selkeän näkyvyyden tarkkaan leikkaukseen
Sovellukset
  • Sopii erinomaisesti erilaisten materiaalien leikkaamiseen ja trimmaamiseen työmaalla tai tehtaalla
  • Puu ja puukomposiitit jopa 150 mm:n paksuuteen saakka
  • Naulainen puu
  • Metallit ja metalliseokset
  • Muovit

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • 3 tai ilmaiseksi, työkalun huolto ja puhdistus 3 päivässä tai korjaus on ilmainen
  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien välttämiseksi.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia parantavat työpaikan tuottavuutta.
Lisätietoa Työkalupalvelusta