SR 4-A22 puukkosaha
Uusi tuoteArtikkeli #r8315158
Akkutoiminen 22 V puukkosaha jokapäiväiseen purkutyöhön ja leikkaukseen minimaalisella tärinätasolla
- Pohjamateriaali: Metalli, Puu, Mineraali
- Iskunpituus: 28 mm
- Iskunopeus: 3000 iskua/minuutti
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suuritehoinen akkupuukkosaha, ohuempien metallien, muovien ja puun purkuun – erityisesti putki- ja sähkötöissä
- Parempi teho-paino-suhde – tämä puukkosaha on tarkoitettu tarjoamaan suurta tehoa mahdollisimman kevyellä painolla
- Edistynyt ergonomia ja aktiivinen tärinänvaimennus – suunniteltu antamaan tukevan otteen kahdella kädellä metallin, puun ja levyjen tasaista leikkausta varten
- Avaimeton teräpidike – minimaalinen terien vaihtoaika
- Kumipäällysteinen ja lasikuituvahvisteinen kotelo – iskunkestävyys on jopa nelinkertainen ja se kestää äärilämpötilat kaksi kertaa paremmin tavalliseen ABS-muoviin verrattuna
Sovellukset
- Puun leikkauspaksuus jopa 60 mm
- Ohutseinäisten teräsputkien katkaisu 60 mm:n halkaisijaan saakka
- Ohuempien naulaisien puupalkkien sahaus
- Tavallisten vesi- ja lämmitysputkien purku
- Väliseinien ja kerroslevyjen leikkaus
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.