Ohjelmiston asennustarvikkeet
Löydä asennustarvikkeet Hiltin ohjelmistoja varten, kuten ON!Track-tunnisteet, teipit, kaapelisiteet ja muut.
4 Tuotetta
Suodata

- Kuvaus
- Kestävät viivakoodimerkit kaikenlaisten rakennusalan laitteiden tunnistamiseen ja jäljittämiseen
- Viivakoodin tyyppi
- 2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200), 1D viivakoodi-128C
- Käyttölämpötila-alue
- -20 - 45 °C

ultimate
- Kuvaus
- Erittäin kestävä alumiinimerkki metallilangalla vaativassa käytössä olevalle kalustolle
- Mitat (PxLxK)
- 26 x 9.4 x 35 mm
- Viivakoodin tyyppi
- 2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
- Käyttölämpötila-alue
- -20 - 65 °C

ultimate
- Kuvaus
- Erittäin tukeva jäljitystunniste ruostumattomasta teräksestä erittäin vaativille olosuhteille altistuville työkaluille ja laitteistoille
- Mitat (PxLxK)
- 19 x 1.2 x 43 mm
- Viivakoodin tyyppi
- 2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
- Käyttölämpötila-alue
- -40 - 200 °C

- Kuvaus
- Kestävä merkki kaluston paikantamiseksi ja tunnistamiseksi Hilti ON!Track järjestelmällä – varaston optimointi ja tehokas hallinta
- Mitat (PxLxK)
- 32 x 22 x 5 mm
- Viivakoodin tyyppi
- 2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
- IP-suojausluokka
- IP 67 (IEC 60529)