Siirry pääsisältöön

Katso omat hintanne ja tee ostoksia 24/7 Rekisteröidy nyt

Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Täysin automaattinen, ei lataamista
  • 10 kiinnikettä voidaan ampua nopeasti peräkkäin ilman uudelleenlatausta
  • Erittäin helppokäyttöinen: kevyt, pieni rekyyli, hiljainen
  • Nopea ja helppo muuttaa lipastyökalusta yksittäisnaulaimeksi
  • Helppo puhdistaa ja huoltaa
Sovellukset
  • Väliseinärankojen kiinnitys

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • 3 tai ilmaiseksi, työkalun huolto ja puhdistus 3 päivässä tai korjaus on ilmainen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin