SBT 4-A22 akkuporakone
Uusi tuote
Ultimate
Artikkeli #r7716893
Akkupora tarkkojen reikien esiporaukseen S-BT-kiinnikkeitä varten
- RPM: 2140 matka/minuutti
- Suurin momentti: 50 Nm
- Nimellisjännite: 21.6 V
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompakti ja kevyt
- Suuri porausteho teräkseen läpimitaltaan pienillä terillä
- Ensiluokkainen suorituskyky ja akkukapasiteetti
- Erittäin kestävä 2-vaihteinen täysmetallivaihteisto
- Lyömätön suorituskyky ja akkukapasiteetti 22 V luokassa
Sovellukset
- Erittäin tarkkojen reikien poraus S-BT-kiinnikkeitä varten
- Poraus suurella momentilla ja nopeudella metalliin enintään 13 mm halkaisijalla
- S-BT-kiinnikkeiden asennus