OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Perustuu Hiltin toisen sukupolven polttoainevapaaseen suorakiinnitystekniikkaan – laadukkaat ja luotettavammat X-BT-kierretankotappien kiinnitykset teräkseen
  • Kaasuvapaa käyttö – ei säilytettäviä ja hävitettäviä jauhepanoksia
  • Kiinnittää jopa 800/500/400 kiinnikettä yhdellä akun latauksella (riippuu B22-akkumallista - 5,2, 3,0 tai 2,6 Ah)
  • Kiinnittää X-BT -kierretankotapit, jotka eivät vaadi lisätoimia teräksisten pohjamateriaalien korroosiosuojaa varten
  • Ihanteellinen käytettäväksi kestävissä ja paksuudeltaan vähintään 8 mm:n (5/16") päällystetyssä teräksessä
Sovellukset
  • Kaapelihyllyjen, kaapelitikkaiden, kanavien, tukitankojen, kevyen kuormituksen sähköasennuksien (T-tangot, mittaristot, liitinkotelot) kiinnitys, ulkoiset kiinnitykset jne.
  • X-BT-kierretankotapin kiinnitykset palosuojattuihin (PFP) palkkeihin
  • Putkitukien kiinnitys ja kaapelihyllytukien kiinnitys teräkseen
  • Käsijohteiden kiinnitys teräsrakenteisiin
  • Toiminnallinen kiinnitys, suojaava kiinnitys, liitäntöjen kiinnitys, valaisun suojaus, kiinnitykset ja maadoitukset kiinnittäessä X-BT-ER-kierretankotappeja

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?