Lattiasuulake
Tuotenumero: 281892

Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät vaihtosuuttimet ja -letkut
- Tarvikkeiden lisätietoja: Teräsrakenteinen suutin, sisältää 1 harjasarjan ja 1 sarjan kumilamelleja, suuttimen kokonaismitat (LxBxH): 360 mm x 16 mm x 115 mm, pää: 360 mm x 56 mm x 75 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
22,69 EUR
22,69 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tarvikkeiden lisätietoja
Teräsrakenteinen suutin, sisältää 1 harjasarjan ja 1 sarjan kumilamelleja, suuttimen kokonaismitat (LxBxH): 360 mm x 16 mm x 115 mm, pää: 360 mm x 56 mm x 75 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vaihtosuuttimet ja -letkut – Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien suorituskyvyn ylläpitämiseen
- Valinnaiset lisävarusteet – laajentavat rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien käyttöaluetta
- Helppokäyttöiset osat – nopea kunnossapito paikan päällä vähemmillä työmaan seisauksilla
Sovellukset
- Käytetään Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa