Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Suuttimet, letkut ja adapterit märkä-/kuivakäyttöön rakennusimurien, vedenhallintajärjestelmien, paineenpuhdistusjärjestelmien ja ruiskuttimien kanssa

7 Tuotetta

Suodata
15329.tif
Kuvaus
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät sovittimet
Käyttöyhteys
VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M)
Tarvikkeiden lisätietoja
Sähkötyökalujen letkun liittämiseen
Hose connector (75064)
Kuvaus
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät sovittimet
Käyttöyhteys
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 150-10 X G05, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5L, VC 5M, VC 60M-X, VC 60-U
L108646 (187312)
Kuvaus
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät sovittimet
Käyttöyhteys
VC 300-17X
L116355_v1 (198270)
Kuvaus
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät sovittimet
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
L117910 (200388)
Kuvaus
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät sovittimet
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
L140480 (211593)
Kuvaus
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät sovittimet
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
6489.tif
Kuvaus
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät sovittimet
Tarvikkeiden lisätietoja
Letkuliitin DG 150, DD 110 & DCH -kulmaliittimeen