Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Rakennusimurit ja pölynpoistojärjestelmät

Tutustu valikoimamme johto- että akkutoimisiin märkä-/kuivaimureihin ja pölynpoistojärjestelmiin, jotka auttavat pölyn ja roskien puhdistamisessa työmaalla

3 Tuotetta

Suodata

Nuron

Tank VC 3/4-T8

Nuron

Nuron


Kuvaus
8 litran (2 gallonan) pölynpoistosäiliö, yhteensopiva akkutoimisten VC 4X-22 -pölynpoistolaitteiden kanssa (märkä ja kuiva), valinnainen VC 4X-22 -reppu
Pölytilavuus
7 kg
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus
Virtalähde
Akkutoiminen

Nuron

Tank VC 3/4-T15

Nuron

Nuron


Kuvaus
15 litran (8 gallonan) pölynimusäiliö pyörillä ja työntötangolla, yhteensopiva VC 4X-22 akkupölynimureiden kanssa (märkä ja kuiva)
Pölytilavuus
17 kg
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Märkä timanttiporaus, Rasiareikien poraaminen
Virtalähde
Akkutoiminen
Pölysäiliöjärjestelmä VC-CB 20/40/150-X
Kuvaus
Jatkuvatoiminen pussisäiliö pyörillä ja työntötangolla käytettäväksi VC-20/40/150-X pölynpoistolaitteiden kanssa (kuiva)
Pölytilavuus
32 kg
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Rasiareikien poraaminen, Uritus, Leikkaus ja hionta (raskas, yli 125 mm)
Virtalähde
Johdollinen