S-MD/MS M itseporautuvat sivuttaisruuvit malliin SDT 5
Itseporautuvat ruuvi S-MS01Z 4,8x20 M Tuotenumero: 385450

Nauhoitetut itseporautuvat ruuvit käytettäväksi litteällä SDT 5 -kahvalla sivureunan ja kehyksen kiinnitystä varten
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Pituus: 20 mm
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Sinkitty
Porauskapasiteettialue DC
- 1 - 2.5 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 1 - 2.5 mm
Pituus
- 20 mm
Pakkauskoko
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
250
Nettohinta (ALV 0%)
57,85 EUR
0,23 EUR
/
1 kpl



