MIC MAH Liitin
Uusi tuoteArtikkeli #r7433332
Kuumasinkitty (HDG) monikulmainen liitin MI-kannatinpalkkien kiinnittämiseksi teräspalkkeihin kulmassa
- Materiaalikoostumus: Liitin: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: liitin min 55 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ei hitsaustarvetta – myös teollisiin ja raskaisiin kaupallisiin sovelluksiin
- Suoraliitos tavallisiin teräspalkkeihin
- Erittäin luja osa suuriin kuormituksiin
Sovellukset
- Lisäkapasiteettia tarjoava kannatintuki
- Suunniteltu erittäin suurta kuormitusta varten
- Suunniteltu soveltumaan useimmille perinteisille laippaleveyksille raskaassa käytössä
- Soveltuu MI-SGC M16 -palkkikiinnikkeelle
- Suositeltu käytettäväksi kohtalaisesti korrosoivissa ulko- ja sisäympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.