MQ-21-HDG plus
Uusi tuoteArtikkeli #r4319
Kuumasinkitty (HDG plus) 21 mm korkea MQ-kisko kevyisiin sovelluksiin
- Korkeus: 20.6 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuriin veto- ja leikkauskapasiteetteihin
- Optimoidut reiät – joustavampiin kiinnityksiin
- Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
- Joustava ja monikäyttöinen modulaarisen kiskojärjestelmän ansiosta
- Tehokkaat äänieristyselementit saatavilla kaikkiin MQ-asennuskiskoihin
Sovellukset
- Suositellaan asennukseen kosteissa sisätiloissa, säälle hieman tai ei ollenkaan alttiina olevissa ulkotiloissa ja ulkoilmassa
- Modulaariset tukijärjestelmät putkiin
- Modulaariset tukijärjestelmät ilmakanaviin ja kaapelihyllyihin
- Modulaariset tukijärjestelmät 3D-rakenteisiin
- Seinäasennus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.