MIC-UH Liitin
Uusi tuoteArtikkeli #r7629434
Perusmallinen kuumasinkitty (HDG) liitin MI-palkkien kiinnittämiseksi toisiinsa
- Materiaalikoostumus: Liitin: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Taustalevy, hammaslevy: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Liitin 55 µm - DIN EN ISO 1461; taustalevy, hammaslevy, pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- 50 mm:n (2") alustava säätöväli pystysuunnassa nopeaa asennusta varten
- 5 mm:n (0.2") hienosäätöväli pystysuunnassa erinomaista joustavuutta varten
- 25 mm:n (1") säätöväli vaakasuunnassa liittimen aukon ansiosta
- Liitin sisältää itselukittuvat mutterit, jotka suojaavat tehokkaammin tärinältä
- Suunniteltu nopeaa yhden henkilön asennusta varten
Sovellukset
- Modulaarisen järjestelmän osa kaapelihyllyjen, putkien ja erilaisten teräsrakenteiden kannatukseen
- MI-palkkien asennus seinien väliin
- Erittäin joustava liitin monipuolisiin asennuksiin
- Suuri leikkauskuormitus muissa kuin konsolirakenteissa
- Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.