MQV-2/2 D Kiskojalusta
Uusi tuoteArtikkeli #r4357
Sinkitty kiskojalusta kiskojen kiinnittämiseksi betoniin
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
- Sopii työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
Sovellukset
- Tukikiskojen kiinnitys erilaisiin pohjamateriaaleihin
- Sopii useisiin MQ-kiskoihin
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa