MP-MIS-putkenpidin raskaan käytön sovelluksiin (äänieristetty)
Uusi tuote
Premium
Artikkeli #r583297
Ensiluokkainen korkeita lämpötiloja kestävä sinkitty putkenpidin erittäin raskaisiin putkisovelluksiin
- Melunvaimennus: 23 dB (A)
- Lämpötilankesto: -60 - 200 °C
- Materiaalikoostumus: S235JRG - DIN EN 10025
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hitsatut liitosmutterit lukitusruuveille (halkaisijat alkaen 68/72 mm)
- Esiasennettu luisumaton kumisisus
- Profiloitu kiinnike jäykkyyden lisäämiseksi
- Kestää jopa +200 °C lämpötilan
Sovellukset
- Raskaat putkiasennukset 250 mm kokoon asti
- Teollisuusputkiasennus
- Laajoille lämpötilavaihteluille altistuvien putkien kiinnitys
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.