Siirry pääsisältöön

Katso omat hintanne ja tee ostoksia 24/7 Rekisteröidy nyt

Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Yksi kiinnike 20 mm ja 30 mm laipoille
  • Kaksi ympäri kiertävää vahvistusprofiilia lisää jäykkyyttä
  • Helppo asentaa ruuveilla, esikiristystä tai -porausta ei tarvita
  • Voidaan myös käyttää lisäkiinnitykseen suurissa kanavissa
  • Helppo asentaa sähkökäyttöisellä ruuvinvääntimellä - esikiristystä tai -porausta ei tarvita
Sovellukset
  • Liitin suorakulmaisille ilmastointikanaville

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin