MIC-SPH Silmuriivin tarvike
Uusi tuoteArtikkeli #r6210
Kuumasinkitty (HDG) MI-palkkeihin kiinnitetty lisävaruste riippuvien putkien tukemiseksi
- Materiaalikoostumus: U-liitin, laatta: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, Mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: U-pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461, Levy: pohjamaalattu
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo tavanomaisten hitsattujen kielekkeiden kiinnitys, esim. jousiripustimia varten
- Sopivat mitat MI-palkkeihin kiinnittämiseen
Sovellukset
- Kiinnitykseen hitsattujen korvakkeiden avulla
- Kemian- ja lääketeollisuuden, petrokemian teollisuuteen sekä poltto- ja voimalaitoksien sovellukset