MQ-41-HDG plus
Uusi tuoteArtikkeli #r4338
Kuumasinkitty (HDG plus) MQ-kaksoiskisko keskiraskaisiin sovelluksiin
- Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
- Korkeus: 41.3 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuriin veto- ja leikkauskapasiteetteihin
- Optimoidut reiät – joustavampiin kiinnityksiin
- Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
- Joustava ja monikäyttöinen modulaarisen kiskojärjestelmän ansiosta
- Tehokkaat äänieristyselementit saatavilla kaikkiin MQ-asennuskiskoihin
Sovellukset
- Suositellaan asennukseen kosteissa sisätiloissa, säälle hieman tai ei ollenkaan alttiina olevissa ulkotiloissa ja ulkoilmassa
- Modulaariset tukijärjestelmät putkiin
- Modulaariset tukijärjestelmät ilmakanaviin ja kaapelihyllyihin
- Modulaariset tukijärjestelmät 3D-rakenteisiin
- Seinäasennus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.