OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Sopii ripustus- tai vapaasti seisovaan asennukseen
  • Pieni kosketuspinta U-pultin ja putken välillä
  • Hyväksytty sprinklerijärjestelmiin VdS:n mukaisesti
  • Hyväksytty sprinklerijärjestelmiin UL/NFPA:n mukaisesti
  • Kisko pulttikiinnityksien läpi halkaisijaan 324 mm / 12" saakka
Sovellukset
  • Yleiset putkikiinnitykset 24" saakka
  • Yhden pisteen kiinnitys sprinklerijärjestelmissä 324 mm/12" saakka
  • Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?