Aluslevy DIN 125 M10 kuumasinkitty
Uusi tuoteArtikkeli #r3597
Kuumasinkitty (HDG) liitin kierretankojen M12 (1/2") ja M20 (3/4") liittämiseksi MI-palkkeihin
- Materiaalikoostumus: Liitin, neliömäinen aluslevy: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: liitin, neliömäinen aluslevy 55 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo asentaa
- MI-palkin vastakkainen puoli käytettävissä muihin asennuksiin
- Liitintä voidaan käyttää MI-kiinnikkeen ylä- tai alaosassa
- Säädettävä korkeus – MI-90:n korkeussäätö 30 mm, MI-120:n säätö 15 mm
- MQ-tukitanko sopii MIC-TRC-kierreliittimen ja MI-palkin väliin
Sovellukset
- MI-liitin kierretangoille
- MI-liitin putkille
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.