MI-DGC Palkkikiinnike
Uusi tuoteArtikkeli #r3598
Kuumasinkitty (HDG) kaksoispalkkikiinnike MI-palkkien kiinnittämiseksi teräspalkkeihin raskaissa sovelluksissa
- Materiaalikoostumus: Kiinnike: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, U-pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Kiinnike 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Palkkikiinnikkeessä on lukkomutterit
- Palkkikiinnike ei vaurioita teräspalkin korroosionsuojausta
- Palkkikiinnikkeessä on lukkomutterit
Sovellukset
- MI-palkkikiinnike MI-kiskon suorakiinnitykseen teräspalkkiin