MIC-PA
Uusi tuoteArtikkeli #r6198
Kuumasinkitty (HDG) liitin MI-palkkiin putkenpitimien kiinnittämiseksi MI-palkkeihin raskaissa sovelluksissa
- Materiaalikoostumus: U-liitin, laatta: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, Mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: U-liitin, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461, Levy: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Adapterilevyt korvaavat teräspalkin laipan ja sallivat tavaomaisten kiinnikkeiden käytön putkenpitimissä
- Adapterilevyt korvaavat teräspalkin laipan ja sallivat tavaomaisten kiinnikkeiden käytön putkenpitimissä
Sovellukset
- Putkenpidin lämpöputkistoille
- Kiinteät putkikannakoinnit
- Sovitusosat putkenpidinjärjestelmiin
- Sovitusosat putkenpidinjärjestelmiin